ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 是一款 DisplayPort 接收端器件,使用应用配置 GUI 默认设置作为双角色电源 (DRP) 端口运行。某些支持 DisplayPort 源端的器件无法通过其 Type-C 端口接收功率。TPS25763-Q1 能够与这些器件进行交互,方法是在 CC 线路上呈现 USB-C 接收端签名,然后可以建立 PD 合约和后续交替模式入口。作为接收端运行时,TPS25763-Q1 不会消耗来自 VBUS 的任何功率。应将一个 NFET 放置在 CSN/BUS 引脚和 Type-C 插座 VBUS 引脚之间,使其体二极管指向连接器,以确保满足 USB Type-C 接收端电容要求。在这种配置中,必须在阻断 NFET 的源极和漏极之间放置一个 100Ω 电阻器,为 TPS25763-Q1 提供一个检测点,以便在用作接收端时检测是否存在 VBUS,从而满足 USB Type-C 要求。