ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 通过给定 CC 引脚对(每个 USB Type-C 端口有一对)的一个 Px_CCy 引脚发送和接收 USB-PD 数据。Px_CCy 引脚还用于确定电缆方向(请参阅电缆插拔和方向检测 部分)并维持电缆/器件连接检测。因此,Px_CCy 引脚上存在直流偏置。发送器驱动器在发送期间会过驱 Px_CCy 直流偏置,但在不发送时会恢复到高阻态,允许直流电压返回到 Px_CCy 引脚。虽然 Px_CC1 和 Px_CC2 都可以用于发送和接收,但在给定的连接期间,仅使用与插头的 CC 引脚配对的引脚;因此 Px_CC1 和 Px_CC2 之间不会动态切换。图 8-23 显示了 USB-PD BMC TX 和 RX 驱动器方框图。
图 8-23 USB-PD BMC TX/Rx 方框图图 8-24 显示了在直流偏置之上发送 BMC 数据的情况。请注意,直流偏置可以是介于检测 UFP 连接情况的最小阈值 和检测接收端连接到源端的最大阈值之间的任何值,因此直流偏置可能高于或低于发送器驱动器的 VOH。
图 8-24 TX 驱动器发送和直流偏置发送器将数字信号驱动到 Px_CCy 线路上。信号峰值 VTXHI 设置为符合 USB-PD 规范 中定义的 TX 掩码。请注意,TX 掩码是在电缆的远端测量的。
驱动线路时,发送器驱动器的输出阻抗为 ZDRIVER。ZDRIVER 由驱动器电阻和源并联电容决定,与频率有关。ZDRIVER 会影响电缆中的噪声输入。
图 8-25 ZDRIVER 电路