ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
使用应用程序 GUI 可以选择所需的运行条件。完成后,将设置保存到编程 PC,将固件刷写到 EEPROM,然后对器件执行下电上电。完成后,TPS25763-Q1 就可以运行了。
| 参数 | GUI 选择 |
|---|---|
| 降压/升压和 USB 输入 | |
| 端口 A VBUS 功率 | 65W |
| 端口 A PDO 和 APDO | PDO:5V、3A;9V、3A;15V、3A;20V、3.25A APDO:3.3V 至 21V、3A |
| 端口 A VCONN 功率 | 0.1W |
| fSW 开关频率 | 400kHz |
| L 电感器 | 4.7µH |
| 汽车模块最大电流 | 15A |
| 低电池电量输入 | |
| 发动机开启电压 | 12.5V |
| 发动机关闭电压 | 11V |
| 发动机关闭后运行计时器 | 600 秒 |
| 热管理输入 | |
| VNTC_PHASE1 | 1.65V |
| NTC_PHASE1 功率占最大值的百分比 | 50% |
| VNTC_PHASE2 | 2.1V |
| NTC_PHASE2 功率占最大值的百分比 | 30% |
| VNTC_PHASE3 | 2.4V |
| NTC_PHASE3 功率占最大值的百分比 | 0%(禁用 PA_VBUS) |