ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
当端口 A 配置为源端时,该器件会使用 Px_CC1 和 Px_CC2 引脚检测是否连接了电缆或接收端。当处于断开状态时,该器件会监测这些引脚上的电压,以确定连接了哪些目标(如果有)。有关更多信息,请参阅 USB Type-C 规范。
表 8-5 显示了源端的电缆检测状态。
| Px_CC1 | Px_CC2 | 连接状态 | 后续操作 |
|---|---|---|---|
| 开路 | 开路 | 未连接任何目标 | 继续监控两个 Px_CCy 引脚是否连接。不为 Px_VBUS 或 VCONN 供电。 |
| Rd | 开路 | 已连接接收端 | 监控 Px_CC1 是否分离。为 Px_VBUS 供电,但不为 VCONN (Px_CC2) 供电。 |
| 开路 | Rd | 已连接接收端 | 监控 Px_CC2 是否分离。为 Px_VBUS 供电,但不为 VCONN (Px_CC1) 供电。 |
| Ra | 开路 | 电缆通电 - 未连接 UFP | 监控 Px_CC2 是否存在接收端连接,监控 Px_CC1 是否存在电缆分离。不为 Px_VBUS 或 VCONN (Px_CC1) 供电。 |
| 开路 | Ra | 电缆通电 - 未连接 UFP | 监控 Px_CC1 是否存在接收端连接,监控 Px_CC2 是否存在电缆分离。不为 Px_VBUS 或 VCONN (Px_CC2) 供电。 |
| Ra | Rd | 电缆通电 - 已连接 UFP | 为 Px_VBUS 和 VCONN (Px_CC1) 供电,然后监控 Px_CC2 是否存在接收端分离。不监控 Px_CC1 是否存在分离。 |
| Rd | Ra | 电缆通电 - 已连接 UFP | 为 Px_VBUS 和 VCONN (Px_CC2) 供电,然后监控 Px_CC1 是否存在接收端分离。不监控 Px_CC2 是否存在分离。 |
当端口配置为源端时,每个 Px_CCy 引脚中会驱动一个电流 IRp1.5A,并会监控每个引脚的不同状态。当接收端连接到端口时,存在一个连接到 GND 的下拉电阻 Rd。然后会强制电流 IRp1.5A 流过电阻 Rd,从而在 Px_CCy 引脚上产生电压。该器件会应用配置的 IRp1.5A,直至降压/升压稳压器被启用并在 5V 电压下运行,此时应用程序固件可以保持在 IRp1.5A 或更改为 IRp3.0A。
当 Px_CCy 引脚连接到电子标记电缆 VCONN 输入时,下拉电阻会不同 (Ra)。在这种情况下,Px_CCy 引脚上的电压会拉至 VRDstd 以下,系统可以识别电子标记电缆。
VDstd1.5 或 VD3.0 阈值将受到监控,以便根据哪个 Rp 电流源处于活跃状态来检测断开情况。当识别到连接并且 Px_CCy 上的电压随后上升到高于断开阈值且持续时间达到 tCC 时,系统会记录断开连接。
图 8-29 Type-C 电缆