ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数(1) | 电压额定值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | VIN 上的电容 | 40V | 22 | 47 | µF | |
| CLDO_5V | LDO_5V 上的电容(由内部供电) | 10V | 4.7 | 10 | µF | |
| CLDO_5V | LDO_5V 上的电容(由外部供电) | 10V | 10 | 47 | 100 | µF |
| CLDO_3V3 | LDO_3V3 上的电容 | 6.3V | 4.7 | 10 | µF | |
| CLDO_1V5 | LDO_1V5 上的电容 | 6.3V | 4.7 | 10 | µF | |
| CPx_CCy | Px_CCy 引脚上的电容(2) | 6.3V | 200 | 330 | 480 | pF |
| CBOOT1、CBOOT2 | 启动充电电容 | 10V | 0.08 | 0.1 | 0.3 | µF |
| RSnubber_SW1 | SW1 上的 RC 缓冲器电阻器 | 35V,0.25W | 1.1 | Ω | ||
| CSnubber_SW1 | SW1 上的 RC 缓冲器电容器 | 35V | 1 | nF | ||
| RSnubber_SW2 | SW2 上的 RC 缓冲器电阻器 | 35V,0.25W | 1.1 | Ω | ||
| CSnubber_SW2 | SW2 上的 RC 缓冲器电容器 | 35V | 3.3 | nF | ||
| COUT | OUT 上的电容 (4) | 35V | 30 | 33 | 40 | µF |
| CBUS | PA_VBUS 上的电容 | 35V | 100 | 120 | 150 | µF |
| L | 电感器 (4) | 3.3 | 4.7 | 5.6 | µH | |
| NTC | 热敏电阻 | 47 | 100 | kΩ | ||
| REN/UVLO | 使能/UVLO 上拉电阻 | 47 | kΩ | |||
| TVPS 引脚元件 (CTVSP || (DamperR + C)) | TVSP 引脚上的 CTVSP 电容 (3) | 40V | 0.08 | 0.1 | 0.12 | µF |
| TVPS 引脚元件 (CTVSP || (DamperR + C)) | 与 CTVSP 并联的 R + C 网络的阻尼器电阻器 R | 0.25W | 8 | 10 | 12 | Ω |
| TVPS 引脚元件 (CTVSP || (DamperR + C)) | 与 CTVSP 并联的 R + C 网络的阻尼器电容器 C | 40V | 0.376 | 0.47 | 0.564 | µF |
| ESRCTVSP | TVSP 电容器 ESR(等效串联电阻) | 10 | mΩ | |||
| ESLCTVSP | TVSP 电容器 ESL(等效串联电感) | 1 | nH | |||