ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type-C 源端(Rp 上拉电阻) | ||||||
| VOC_3.3 | 在启用 Rp、空载时的未连接 Px_CCy 开路电压 | RCC = 47kΩ | 1.85 | V | ||
| VOC_5 | 在启用 Rp、空载时的已连接 Px_CCy 开路电压 | RCC = 47kΩ | 2.95 | V | ||
| IRev | Px_CCy 上的未连接反向电流 | VCCy = 5.5V,VCCx = 0V,测量流入 CCy 的电流 | 10 | µA | ||
| IRpStd | 电流源 - 标准 | 0 < VCCy < 1.0V,测量 ICCy | 64 | 80 | 96 | µA |
| IRp1.5 | 电流源 - 1.5A | 0 < VCCy < 1.5V,测量 ICCy | 166 | 180 | 194 | µA |
| IRp3.0 | 电流源 - 3.0A | 0 < VCCy < 2.45V,测量 ICCy | 304 | 330 | 356 | µA |
| Type-C 接收端(Rd 下拉电阻) | ||||||
| RSNK | Rd 下拉电阻 | 0V ≤ VPx_CCy ≤ 2.1V,测量 Px_CCy 上的电阻 | 4.6 | 5.6 | kΩ | |
| RVCONN_DIS | VCONN 放电电阻 | 0V ≤ VPx_CCy ≤ 5.5V,测量 Px_CCy 上的电阻 | 4.0 | 6.6 | kΩ | |
| 通用(源端和接收端) | ||||||
| tCC | Px_CCy 上比较器的抗尖峰脉冲时间,这适用于 VSRC1、VSRC2、VSRC3、VSNK1、VSNK2、VSNK3 和 VSNK4。 | 2.56 | ms | |||