ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
在升压模式下,输出电容器会出现高纹波电流。输出电容器 RMS 纹波电流由方程式 19 给出,其中最小 VIN 对应于最大电容器电流。

在此示例中,最大输出纹波 RMS 电流为 ICOUT(RMS) = 3.18A。5mΩ 输出电容器 ESR 会使输出纹波电压为 34mV,计算公式如下:

140µF 输出电容器 (COUT + CBUS) 会产生 26mV 的电容纹波电压,计算公式如下:

通常情况下,需要使用陶瓷电容器和大容量电容器的组合来提供低 ESR 和高纹波电流容量。典型应用 部分中的完整原理图提供了适用于大多数应用的 COUT 和 CBUS 建议值。