ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
USB 低速端点是 USB 2.0 低速 (1.5Mbps) 接口,用于支持基于 HID 类的访问。TPS25763-Q1 支持端点 EP0 的控制。该端点在固件更新模式期间会枚举给 USB 2.0 主机。当器件通过对应于 TVSP 索引 8 的 RTVSP 上电时,器件会进入固件更新模式。
在 TPS25763-Q1 器件中,USB 端点还按照 USB Type-C 标准中的定义向主机系统提供 USB 告示板信息。EP0 用于广播告示板类。如果主机连接到一个器件,而这个器件提供主机无法支持的交替模式,告示板类允许主机以一种无任何静默故障的方式向用户报告。
图 8-34 显示了 USB 端点物理层。物理层由模拟收发器、串行接口引擎和端点 FIFO 组成,支持低速 USB 运行模式。
图 8-34 USB 端点 PHY收发器由一个全差分输出驱动器、一个差分转单端接收缓冲器和两个独立位于 D+/D- 上的单端接收缓冲器组成。输出驱动器通过源电阻 RS_EP 驱动 D+/D–。收发器处于发送模式时,RPU_EP 断开连接。
当端点处于接收模式时,电阻 RPU_EP 连接到 PA_DM 引脚。RPU_EP 电阻仅广播低速模式。