ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/UVLO | 6 | 使能引脚。EN/UVLO < 0.3V 时,TPS25763-Q1 处于低电流关断模式。EN/UVLO > 1.3V 时,如果 LDO_5V 超过 LDO_5V UVLO 阈值,则会启用完整功能。 | |
| IN | 15 | 连接到 IC 的输入电源引脚。将 VIN 连接到 5.5V 至 18V(绝对最大瞬态电压为 40V)之间的电源电压。 | |
| PGND | 13 | IC 的电源接地。低侧栅极驱动器的高电流接地连接。 | |
| SW1 | 14 | 降压侧开关节点。 | |
| SW2 | 12 | 升压侧开关节点。 | |
| BOOT1 | 16 | 需要在 BOOT1 和 SW1 引脚之间连接一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 | |
| BOOT2 | 10 | 需要在 BOOT2 和 SW2 引脚之间连接一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 | |
| AGND | 5 | IC 的模拟地。 | |
| OUT | 11 | 降压/升压稳压器的输出。连接到大容量电容。 | |
| CSP | 28 | 电流检测放大器的正输入。 | |
| CSN/BUS | 29 | 电流检测放大器的负输入。这是 PA_VBUS 电源。 | |
| LDO_5V | 21 | 用于降压/升压低侧 FET 驱动器和 Px_VCONN 电源的内部 5V LDO 的输出。将旁路电容器连接到 PGND。可能会被外部 5V 电源过驱。 | |
| LDO_3V3 | 27 | 用于模拟电路和 GPIO 驱动器的内部 3.3V LDO 的输出。将旁路电容器连接到 AGND。 | |
| LDO_1V5 | 7 | 用于数字电路的内部 1.5V LDO 的输出。将旁路电容器连接到 AGND。 | |
| I2C_SCL1 | 3 | 控制器 I2C 时钟输入/输出。 | |
| I2C_SDA1 | 4 | 控制器 I2C 数据输入/输出。 | |
| GPIO2(I2C_SCL2) | 25 | 多功能引脚。GPIO;或目标 I2C 时钟输入。 | |
| GPIO3(I2C_SDA2) | 26 | 多功能引脚。GPIO;或目标 I2C 数据输入。 | |
| IRQ (GPIO9) | 2 | 多功能引脚。I2C1 或 I2C2 的中断 I/O 和故障标志;或 GPIO,具体取决于固件配置。报告由应用配置固件设置的故障情况。 | |
| PA_CC1 | 20 | 模拟输入/输出。端口 A Type-C 电流广播、VCONN 和 USB PD 调制解调器。连接到端口 A Type-C 连接器 CC1 引脚。 | |
| PA_CC2 | 19 | 模拟输入/输出。端口 A Type-C 电流广播、VCONN 和 USB PD 调制解调器。连接到端口 A Type-C 连接器 CC2 引脚。 | |
| PA_DP (GPIO8) | 18 | 多功能引脚。BC1.2 USB 2.0 D+ 数据线输入/输出。连接到端口 A Type-C USB 数据线 DP 连接器引脚。也可用作 GPIO,具体取决于固件配置。 | |
| PA_DM (GPIO7) | 17 | 多功能引脚。BC1.2 USB 2.0 D- 数据线输入/输出。连接到端口 A Type-C USB 数据线 DM 连接器引脚。也可用作 GPIO,具体取决于固件配置。 | |
| HPD(GPIO0) | 23 | 热插拔检测。禁用 DisplayPort 交替模式时,也可用作 GPIO。 | |
| GPIO1 或 IRQ2(o) | 24 | 多功能引脚。GPIO 或中断 I/O,具体取决于固件配置。 | |
| GPIO5 (NTC) | 8 | 多功能引脚。GPIO;热敏电阻输入(可使用负温度系数电阻器或正温度系数电阻器)。 | |
| GPIO6(同步) | 1 | 多功能引脚。GPIO;SYNC(o) - 使外部直流/直流稳压器与内部直流/直流开关频率同步的时钟输出;SYNC(i) - 使内部直流/直流转换器与外部时钟同步的时钟输入。 | |
| PA_LSGD | 9 | 用于 VBUS 大容量电容阻断的外部 NFET 的电荷泵输出。 | |
| TVSP | 22 | 瞬态电压保护和固件设置引脚。请参阅 TVSP 器件配置和 ESD 保护以了解启动配置和 R-C 网络元件值。 | |