ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
内部 VCONN 源端电源路径可通过固件进行配置。仅使用内部 LDO_5V 电源时,端口 A 能够持续消耗 20mA 的电流。如果有外部 5V 稳压器连接到 LDO_5V 引脚并且启用了应用程序 GUI 设置,则端口 A 能够持续消耗 200mA 的电流。禁用后,端口 A VCONN 路径中的阻断 FET 可保护 LDO_5V 电源轨免受高压和反向电流的影响。
启用并提供 VCONN 电源后,内部 VCONN 电源开关的电流限值为 ILIMVC。如果 VCONN 负载电流超过 ILIMVC,电流钳位电路会在 tiOS_PP_CABLE 内激活,并且开关会充当恒流源。当电流流向 Px_CC1 或 Px_CC2 时,反向电流阻断功能被禁用。
图 8-27 VCONN 电源开关在电流限制下运行时,VCONN FET 温度会升高。在 tPP_CABLE_off 内 Tsensor > TSD_Px_VCONN 时,本地温度传感器会禁用电流限制中的 Px_VCONN 路径。应用程序固件会在受影响的端口上进入 USB Type-C 错误恢复状态。
LDO_5V 必须保持高于其欠压锁定阈值 (VLDO_5V(UVLO_F)) 以确保 Px_VCONN 运行。如果达到 VLDO_5V(UVLO_F) 阈值,Px_VCONN 路径将在 tPP_CABLE_off 内自动禁用。