ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1.2 电阻 | ||||||
| RDCP_DAT | Px_DP 和 Px_DM 之间的专用充电端口电阻 | VPx_DP = 0.6V,VPx_DM = 0V,测量 DP 到 DM 的短路电阻 | 200 | Ω | ||
| RDM_DWN_15k | Px_DM 线路下拉电阻 | VPx_DM = 3.6V | 12 | 15 | 18 | kΩ |
| RDM_DWN_20k | Px_DM 线路下拉电阻 | VPx_DM = 3.6V | 14.25 | 19.53 | 24.8 | kΩ |
| 分压器模式 | ||||||
| V2.7V | DPy 引脚上的输出电压 | DPy 引脚上无负载 | 2.57 | 2.7 | 2.83 | V |
| V2.7V | DMy 引脚上的输出电压 | DMy 引脚上无负载 | 2.57 | 2.7 | 2.83 | V |
| R2.7V | DPy 上的输出阻抗 | 从 DPy 引脚拉取 5µA | 24 | 30 | 36 | kΩ |
| R2.7V | DMy 上的输出阻抗 | 从 DMy 引脚拉取 5µA | 24 | 30 | 36 | kΩ |
| V1.2V | DMy 上的输出电压 | DMy 上无负载 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | V |
| R1.2V | DMy 上的输出阻抗 | 从 DMy 拉取 5µA | 80 | 102 | 130 | kΩ |
| HVDCP 阈值电压 | ||||||
| VDAT_REF | DP 或 DM 引脚上的数据检测电压 | 0.25 | 0.325 | 0.4 | V | |
| VSEL_REF | DP 或 DM 引脚上的输出选择电压 | 1.8 | 2 | 2.2 | V | |
| DP 和 DM 过压保护 | ||||||
| VDy_OVP | USB Px_DP 和 Px_DM 引脚的 OVP 检测阈值 | 最初 VPxDy ≤ 3.6V,然后 VPx_Dy 上升。 | 5.5 | 8.5 | V | |