ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发送器 | ||||||
| VTXHI | Px_CCy 上的发送高电压 | 标准外部负载 | 1.05 | 1.125 | 1.2 | V |
| VTXLO | Px_CCy 上的发送低电压 | 标准外部负载 | -75 | 75 | mV | |
| ZDRIVER | 使用 Px_CCy 驱动 CC 线路时的发送输出阻抗 | 在 750kHz 时测得 | 33 | 75 | Ω | |
| tRise | 上升时间。Px_CCy 上的 10% 至 90% 振幅点,最小值是空载条件下的值。最大值由 TX 掩码进行设置 | CPx_CCy = 520pF | 300 | ns | ||
| tFall | 下降时间。Px_CCy 上的 90% 至 10% 振幅点,最小值是空载条件下的值。最大值由 TX 掩码进行设置 | CPx_CCy = 520pF | 300 | ns | ||
| VPHY_OVP | USB PD PHY 的 OVP 检测阈值。 | 最初 VCC1 ≤ 5.5V 且 VCC2 ≤ 5.5V,然后 VCCx 上升。 | 5.5 | 8.5 | V | |
| 接收器 | ||||||
| ZBMCRX (2) | Px_CCy 上的接收器输入阻抗 | 不包括电缆检测中的上拉或下拉电阻。发送器为高阻抗。 | 1 | MΩ | ||
| CCC | Px_CCy 上的接收器电容(1) | 处于接收器模式时向 CC 引脚输入的电容 | 120 | pF | ||
| VRX_SNK_R | Px_CCy 上用于接收器比较器的上升阈值 | 接收端模式(上升) | 499 | 525 | 551 | mV |
| VRX_SRC_R | Px_CCy 上用于接收器比较器的上升阈值 | 源端模式(上升) | 784 | 825 | 866 | mV |
| VRX_SNK_F | Px_CCy 上用于接收器比较器的下降阈值 | 接收端模式(下降) | 230 | 250 | 270 | mV |
| VRX_SRC_F | Px_CCy 上用于接收器比较器的下降阈值 | 源端模式(下降) | 523 | 550 | 578 | mV |