ZHCSX80 October 2024 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 器件采用一个固定频率、电流模式控制降压/升压转换器。该转换器以强制连续导通模式 (CCM) 运行,因此允许电感器电流在轻负载条件下沿任一方向流动。动力总成包含五个 N 沟道功率 MOSFET。请参阅图 8-8。晶体管 M1 和 M2 是高侧和低侧降压 FET。晶体管 M3 和 M4 是高侧和低侧升压 FET。晶体管 M5 在输入过压瞬态期间可以阻止从 OUT 到 SW2 的反向导通,如 VIN 电源和 VIN 过压保护中所述。
根据输入电压 VIN 和输出电压 VOUT,转换器可以在四种不同状态中的一种状态下运行,以下各节将对每种状态进行说明。
图 8-8 降压/升压内部功率 FET降压状态
当输入电压 VIN 明显超过输出电压 VOUT 时,转换器进入降压工作区域,在该区域中会执行一系列无限循环的降压开关周期(降压状态)。M3 和 M5 持续导通,M4 持续关断。当时钟信号指示开关周期已开始时,控制器将导通 M2 并关断 M1。这种开关配置对应于传统降压转换器的关断时间间隔。电感器上的电压差 VSW1 - VSW2 等于 -VOUT。电感器电流 IL 会斜降,直至达到误差放大器设定的阈值 IVALLEY。然后,控制器关断 M2 并导通 M1。这种开关配置对应于传统降压转换器的导通时间间隔。电压差 VSW1 - VSW2 现在等于 VIN - VOUT。现在,电感器电流会斜升,直至转换器时钟信号表明已经达到开关周期的末尾。
导通时间 ton 等于 M1 导通期间的时间间隔。关断时间 toff 等于 M2 导通期间的时间间隔。由于转换器以 FCCM 模式运行,因此周期 τ 等于 ton 和 toff 之和。在降压状态期间,控制器通过调整降压占空比 D(等于 ton/τ 比率)来调节功率流。
图 8-9 降压状态降压转换状态
当输入电压 VIN 仅略高于输出电压 VOUT 时,转换器进入降压转换工作区域,在该区域中会交替执行降压和升压开关周期(降压转换)。M5 为常开状态。当时钟信号指示降压开关周期已开始时,控制器将导通 M2 和 M3 并关断 M1 和 M4。这种开关配置对应于传统降压转换器的关断时间。电感器电流 IL 会斜降,直至达到误差放大器设定的阈值 IVALLEY。然后,控制器关断 M2 并导通 M1。这种开关配置对应于传统降压转换器的导通时间。现在,电感器电流缓慢斜升,直至时钟信号表明降压开关周期结束为止。下一个开关周期是升压开关周期。当此周期开始时,控制器会关断 M3 并导通 M4。M2 保持关断,M1 和 M5 都保持导通。这种开关配置对应于传统升压转换器的导通时间。现在,电感器电流 IL 迅速斜升,直至 的固定导通时间到期。然后,控制器关断 M4 并导通 M3。现在,电感器电流会斜降,直至时钟信号表明升压开关周期结束为止。下一个开关周期是另一个降压周期。
在降压转换状态期间,控制器通过调整降压占空比来调节功率流。升压占空比保持固定。如果转换器保持在降压状态,而不是进入降压转换状态,则降压导通时间会变得极短,以至于在不进行脉冲跳跃的情况下无法调节功率流。
图 8-10 降压转换升压转换状态
当输入电压 VIN 仅略低于输出电压 VOUT 时,转换器进入升压转换工作区域,在该区域中会交替执行升压和降压开关周期(升压转换)。M5 为常开状态。当时钟信号指示升压开关周期已开始时,控制器将导通 M1 和 M4 并关断 M2 和 M3。这种开关配置对应于传统升压转换器的导通时间。电感器电流 IL 会斜升,直至达到误差放大器设定的阈值 IPEAK。然后,控制器关断 M4 并导通 M3。这种开关配置对应于传统升压转换器的关断时间。现在,电感器电流缓慢斜降,直至时钟信号表明升压开关周期结束为止。下一个开关周期是降压开关周期。当此周期开始时,控制器会关断 M1 并导通 M2。M4 保持关断,M3 和 M5 都保持导通。这种开关配置对应于传统降压转换器的关断时间。现在,电感器电流 IL 迅速斜降,直至 的固定关断时间到期。然后,控制器关断 M2 并导通 M1。现在,电感器电流会斜升,直至时钟信号表明降压开关周期结束为止。下一个开关周期是另一个升压周期。
在升压转换状态期间,控制器通过调整升压占空比来调节功率流。降压占空比保持固定。如果转换器保持在升压状态,而不是进入升压转换状态,则升压导通时间极短,以至于在不进行脉冲跳跃的情况下无法调节功率流。
图 8-11 升压转换升压状态
当输入电压 VIN 明显低于输出电压 VOUT 时,转换器进入升压工作区域,在该区域中会执行一系列无限循环的升压开关周期(升压状态)。M1 和 M5 持续导通,M2 持续关断。当时钟信号指示开关周期已开始时,控制器将导通 M4 并关断 M3。这种开关配置对应于传统升压转换器的导通时间间隔。电感器上的电压差 VSW1 - VSW2 等于 VIN。电感器电流 IL 会斜升,直至达到误差放大器设定的阈值 IPEAK。然后,控制器关断 M4 并导通 M3。这种开关配置对应于传统升压转换器的关断时间间隔。电压差 VSW1 - VSW2 现在等于 VIN - VOUT,这是一个负值。现在,电感器电流会斜降,直至转换器时钟信号表明已经达到开关周期的末尾。
导通时间 ton 等于 M4 导通期间的时间间隔。关断时间 toff 等于 M3 导通期间的时间间隔。由于转换器以 FCCM 模式运行,因此周期 τ 等于 ton 和 toff 之和。在升压状态期间,控制器通过调整升压占空比 D(等于 ton/τ 比率)来调节功率流。
图 8-12 升压状态工作区域的边界
工作区域以图形方式描述了四个工作区域及它们之间的边界。当 VBUS > kVIN 时,转换器保持在升压工作区域。值 k 为 1.2。当 VIN < VBUS < kVIN 时,转换器进入升压转换工作区域。当 VIN/k < VBUS < VIN 时,转换器进入降压转换工作区域。当 VBUS < VIN/k 时,转换器进入降压工作区域。如果 VIN 超过 OVP 阈值(介于 18V 和 20V 之间),转换器将停止工作。同样,如果 VIN 降至低于内部 UVLO 阈值(介于 5V 和 5.5V 之间)或用户编程的 EN/UVLO 阈值(请参阅 VIN UVLO 和使能/UVLO,以较大者为准),转换器也将停止工作。
图 8-13 工作区域