ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH_IO | 高电压 IO 输入高电平 | IO 引脚 | 0.6 × VVPWR | V | ||
| VIL_IO | 高电压 IO 输入低电平 | IO 引脚 | 0.4 × VVPWR | V | ||
| VHYS_IO | 高电压输入迟滞 | IO 引脚 | 0.05 × VPWR | 0.175 × VPWR | V | |
| VOL_IO | 高电压 IO 输出低电平 | IO 引脚;IIO = 10mA | 2 | V | ||
| RPU_IO | 高电压 IO 上拉电阻 | IO 引脚 | 4 | 10 | 16 | kΩ |
| ILIM_IO | 高电压 IO 上的电流限制 | 短接至 VPWR | 40 | 250 | mA | |