ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
本设计示例使用#GUID-CD2D5E0A-8B28-4130-8159-7F3A26C40EDB/T4490914-38 中所列的参数作为输入参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 6 至 18 V |
| 建议的输入电压 | 7.4V |
| 变压器匝数比 | (1-2):(2-3):(4-6) = 1:1:8.42 |
| 变压器驱动电流额定值 | 500mA |
| 变压器主电压 (4-6) 额定值 | 200 V 交流电 |
| 换能器驱动电压 | 120 VPP |
| 换能器频率 | 58.5 kHz |
| 换能器脉冲计数 | 20 |