ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
对压电陶瓷施加电压时,会根据电压和频率产生机械形变。机械形变以声压级 (SPL) 为单位进行测量,指示音量,并且可以使用Equation9 从自由场麦克风电压测量中得出。

其中
SPL 不会随驱动电压无限增加。在特定的驱动电压之后,传感器可生成的 SPL 量会变饱和。传感器具有最大驱动电压规格,指示何时生成最大 SPL。如果将传感器驱动至超过最大驱动电压,则会降低超声波模块的能效,并可能损坏传感器或缩短其预期寿命。
有关测量传感器 SPL 的详细程序,请参阅 PGA460 超声波模块硬件和软件优化。