ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAINRNG_TOT_RCV | 总接收器放大增益范围 | FSW = FSW_LOW、FSW_HIGH,TA = –40°C 至 +105°C | 32 | 90 | dB | |
| GAINRNG_RCV | 接收器放大增益 | AFE_GAIN_RNG = 0x03 | 32 | 64 | ||
| AFE_GAIN_RNG = 0x02 | 46 | 78 | ||||
| AFE_GAIN_RNG = 0x01 | 52 | 84 | ||||
| AFE_GAIN_RNG = 0x00 | 58 | 90 | ||||
| GAINNSTEP_RCV | 增益调整步长 | 64 | ||||
| GAINSTEP_SIZE_RCV | 增益调整步长幅度 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | dB | |
| GAINTHRM_DRFT_RCV | 增益热漂移 | FSW = 30kHz,TA = –40°C 至 +105°C,增益 = 58.5dB | –3.5% | 3.5% | ||
| ZINP_RCV | 输入阻抗 | FSW < 80kHz | 300 | kΩ | ||
| NRCV | 本底噪声 | FSW = 58kHz,TA = 105°C,BW = 4kHz | 7 | nV/sqrt(Hz) | ||