ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
PGA460-Q1 器件具有一个片上温度传感器和一个用于精确温度测量的专用温度数据路径。输出值以无符号 8 位数字形式提供,范围为 –40°C 至 +125°C。温度传感器测量可用于随环境温度变化调整传感器性能的变化。发出温度测量命令后,温度测量的采样和转换时间至少需要 100us。请勿在此期间发送其他命令,以确保温度值能够正确更新。
可以使用 UART 接口的时间命令接口读取温度数字数据路径的输出。提供的值与测量温度相关,如#X250 所示。

其中
由于 T(VAL) 计算后的输出值可能是小数,因此该值将向上舍入为最接近的整数值。
#X1446 展示了温度数字数据路径,其中包含一个 16 样本平均器和一个调节模块。16 样本平均模块对 16 个以 1 个样本/µs 的速率到达的温度测量结果求平均值,得出一个结果,以此来消除温度测量误差。调节模块用于调节增益和失调电压参数,可更好地校准温度传感器。可以使用 TEMP_TRIM EEPROM 寄存器中的 TEMP_GAIN 和 TEMP_OFF 位对这两个参数进行编程。
图 7-39 温度传感器信号路径在进行补偿之前 (TEMP_GAIN 位设置为 0,TEMP_OFF 位设置为 0)、T(VAL) 与 ADC 转换的值相同。如上所述,用户可以通过执行双温度测量和修整来补偿工作条件 (VPWR)、电路板设计和器件配置的变化。进行补偿之后,可以使用#X250 将 T(VAL) 转换为绝对温度。随着 VPWR 的增加,功率耗散会增加,内部裸片温度可能与环境温度不同。温度传感器始终指示裸片温度。
在不校准 TEMP_GAIN 和 TEMP_OFF 的情况下,可以使用#T4793009-6 通过裸片温度读数估算环境温度
其中