ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 时间命令接口 | |||||
| tBIT_TCI | 位周期 | 225 | 300 | 375 | µs |
| tBIT0_TCI | 逻辑 0 位长度 | 150 | 200 | 250 | µs |
| tBIT1_TCI | 逻辑 1 位长度 | 75 | 100 | 125 | µs |
| tBLP1_TCI | 突发/监听(预设 1)命令周期 | 328 | 400 | 472 | µs |
| tBLP2_TCI | 突发/监听(预设 2)命令周期 | 920 | 1010 | 1100 | µs |
| tLP1_TCI | 仅监听(预设 1)命令周期 | 697 | 780 | 863 | µs |
| tLP2_TCI | 仅监听(预设 2)命令周期 | 503 | 580 | 657 | µs |
| tCFG_TCI | 器件配置命令周期 | 1170 | 1270 | 1370 | µs |
| tTEMP_TCI | 温度测量命令周期 | 1440 | 1550 | 1660 | µs |
| tNOISE_TCI | 噪声水平测量命令周期 | 2070 | 2200 | 2340 | µs |
| tDT_TCI | 命令处理死区时间 | 75 | 100 | 125 | µs |
| USART 异步接口 | |||||
| tBIT_UART | 19.2kbps 时的逻辑位长度 | 45.5 | 52.08 | 58.6 | µs |
| tBITF_UART | 115.2kbps 时的逻辑位长度 | 7.6 | 8.68 | 9.76 | µs |
| USART 同步接口 | |||||
| tBIT_USART | 8Mbps 时的逻辑位长度 | 55 | 125 | ns | |