ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
PGA460-Q1 器件经过出厂编程,在 IO 引脚上启用时间指令接口。在终端用户使用单线 UART 模式 IO 引脚的系统中,可通过以下两个选项在 IO 引脚上启用单线 UART 接口:
图 7-32 IO 引脚接口切换模式如#X8051 所示,以特定方式选择数据格式,从而轻松实现时间指令接口和 UART 接口切换。可能出现以下两种情况:
在这种情况下,控制器不会生成同步字段。
只要 PGA460-Q1 器件接收到数据,就会切换 IO 引脚上的接口。#X8051 中的模式切换 EEPROM 存储器中 IO_IF_SEL 位的值;但它不对 EEPROM 进行编程。因此,一旦 PGA460-Q1 接口设置为目标接口,控制器就必须发出命令,以便使用期望的配置对 EEPROM 进行编程。
如果切换 IO 接口选项的选择模式,则 STAT2 位会触发为 1。读取后,STAT2 位清零。