ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VPWR | -0.3 | 30 | V |
| IO | -0.3 | 30 | ||
| INP、INN | -0.3 | 2 | V | |
| TEST、SCLK、RXD | –0.3 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | AVDD | -0.3 | 2 | V |
| IOREG、DECPL、TEST、TXD | –0.3 | 5.5 | ||
| OUTA、OUTB | -0.3 | 30 | ||
| 接地电压 | GNDP、GND | –0.3 | 0.3 | V |
| 灌电流 | OUTA、OUTB | 500 | mA | |
| 工作结温 | -40 | 125 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -40 | 125 | °C | |