ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
与时间去耦类似,PGA460-Q1 器件中实现了温度去耦功能,可以在某个温度点连接和断开温度补偿电容器,来补偿传感器的温度非线性。通过使用该功能,可以假定传感器频率在整个温度范围内保持在限制范围内。要启用该功能,必须将 DECPL_TEMP_SEL 位设置为 1。
接收到运行命令后,PGA460-Q1 器件首先执行温度测量命令,然后将结果与 EEPROM 中 DECPL_T 位定义的温度设置进行比较。如果测得的温度高于基于 DECPL_T 位的值,则 DECPL 引脚为低电平 (GND),从而使 QDECPL 晶体管被禁用,温度补偿电容器断开连接。如果测得的温度小于基于 DECPL_T 位的值,则 DECPL 引脚为高电平(3.3V 或 5V,具体取决于 IOREG 电平),QDECPL 晶体管被启用,温度补偿电容器连接到电路。#X769 展示了电路实现。
图 7-37 传感器时间去耦
图 7-38 传感器温度去耦