ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
在低通滤波之后实现数字增益特性,以在不降低阈值的情况下提高接收到的回波的 SNR。由于该增益是在带通和低通滤波之后应用的,因此数字增益不会放大带外噪声。此增益特性有助于抑制误检(例如地面反射),并以更高的精度检测更远的物体。
提供两组数字增益范围:近距离 (SR) 和远距离 (LR)。对于预设 1 和预设 2,分别使用 Px_DIG_GAIN_SR 和 Px_DIG_GAIN_LR 参数设置 SR 和 LR 增益电平。从 Px_DIG_GAIN_LR_ST 参数设置的阈值电平点开始应用 LR 增益,直到记录周期结束。从时间零点到所选 LR 阈值电平点开始应用 SR 增益。
为了防止在应用数字增益的时间点误检测回波,定义的阈值也会发生变化(请参阅#T4490914-13)。在这里,从阈值电平点 9 开始应用 LR 增益。如果 LR 增益与阈值电平点 8 处的 SR 增益不同,则在 SR 阈值电平 9 点结束后 1µs,将阈值电平 8 乘以 LR 增益与 SR 增益之间的比率 (DIG_GAIN_LR/DIG_GAIN_SR)。尽管这会导致阈值电平中断,但不会影响物体检测(防止出现错误的阈值交叉),因为回波信号也会按相同的增益比进行调节。在这个点之后,使用线性内插方案将阈值电平更改为下一个设置的阈值电平(下例中的第 9 点)。调整阈值电平时,应将数字增益以及 LR 和 SR 增益之间的比率考虑在内。
图 7-7 DIG_GAIN_LR_ST = [00] TH9 示例