ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
直接驱动法将传统的中心抽头变压器替换为桥式驱动器,适用于塑料外壳的开放式换能器。可以直接驱动任何开放式或密闭式换能器,但在传输过程中可能不会产生最大 SPL 量。直接驱动配置使用半桥或全桥栅极驱动器生成交流方波来驱动换能器。默认情况下,半桥驱动器配置处于启用状态,从而允许使用单个换能器进行发送和接收。如果不添加外部元件,PGA460-Q1 器件将无法驱动采用全桥配置的单个换能器(超出本文档的范围)。由于低侧驱动器集成在 PGA460-Q1 器件中,因此只需要一个外部高侧 P 沟道 MOSFET。在半桥配置中,一个 OUTx 通道用于驱动 P 沟道 MOSFET,而另一个用于直接激励换能器。#X9986 显示了单个换能器的直接驱动法原理图。
图 8-6 直接驱动法原理图