ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLAMP_DRV | 驱动器钳位电压 | 驱动器关闭 | 30 | V | ||
| IPULSE_MAX_DRV | 最大驱动器脉冲电流 | VOUTA、VOUTB = 6V:FSW = 30kHz,TA = 105°C | 500 | mA | ||
| RDSONDRV | MOSFET 导通电阻 | IDRAIN = 500mA:TA = 105°C,DIS_CL = 1 | 4.8 | 8 | Ω | |
| EDIS_BURST | 突发期间耗散的能量 | 6.4 | mJ | |||
| ILEAK_DRV | 漏电流 | VOUTA、VOUTB = 14V | -1 | 1 | µA | |
| ICLAMP_DRV_0 | 最小代码设置的电流钳位范围 | VVPWR > 7V,CURR_LIM1 = CURR_LIM2 = 0 | 15 | 50 | 75 | mA |
| ICLAMP_DRV_63 | 最大代码设置的电流钳位范围 | VVPWR > 7V,CURR_LIM1 = CURR_LIM2 = 63 | 450 | 500 | 570 | mA |
| ISTEP_SIZE_CLAMP_DRV | 步长幅度(相对于前一个步骤的电流变化) | 5.2 | 7.2 | 9.2 | mA | |
| fSW_LOW | 可配置开关频率 | FREQ_SHIFT = 0 | 30 | 80 | kHz | |
| fSW_HIGH | FREQ_SHIFT = 1 | 180 | 480 | |||