ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VVPWR_XF | 变压器拓扑的电源输入 | 6 | 15 | V | |
| VVPWR_DD | 直接驱动拓扑的电源输入 | 6 | 28 | V | |
| VIO | IO 引脚 | IO | –0.1 | VPWR | V |
| VINx | 换能器接收输入 | INP、INN | –0.1 | 0.9 | V |
| VDIG_IO | 数字 I/O 引脚 | RXD、TEST、SCLK | –0.1 | VIOREG | V |
| VGND | 接地引脚 | GNDP、GND | -0.1 | 0.1 | V |
| ILPM | VPWR 输入电流 | 低功耗模式启用 | 500 | µA | |
| IBURST | 在超声波突发期间 | 500 | mA | ||
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 105 | °C | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |