ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
中心抽头变压器通常与传感器配对,可将直流电压转换为高正弦交流电压。中心抽头是在变压器初级绕组中途的某个点实现的触点。中心抽头由直流电压供电,然后根据变压器的匝数比在次级侧倍增。#T4490914-48 展示了中心抽头变压器的典型引脚排列,其中引脚 2 是中心抽头,引脚 1 和 3 连接到 OUTB 和 OUTA,引脚 4 连接到传感器的正极端子,引脚 6 接地。
图 8-3 中心抽头变压器用于超声波传感器的典型引脚排列可以通过两种模式使用中心抽头变压器生成传感器电压。这些模式定义如下:
两个初级线圈具有相同的匝数。初级线圈中电流的变化会在变压器的次级线圈中产生电压,次级线圈连接到传感器。初级线圈中的电流方向会在次级线圈中产生反极性电压,从而有效地使次级线圈中的峰峰值电压加倍。
初级线圈中电流的变化会在变压器的次级线圈中产生电压,次级线圈连接到传感器。该模式不需要变压器的中心抽头,可以使其悬空。相反,基准电压连接到最外面的初级侧端子(引脚 3),OUTA 或 OUTB 连接到另一个初级侧端子(引脚 1)。