ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
同步字段是控制器发送的每个帧的第一个字段。PGA460-Q1 器件使用同步字段来确认控制器发送的帧的正确波特率。这个位宽用于准确接收控制器发送的所有后续字段。位宽定义为构成控制器发送的整个数据位的内部振荡器时钟周期的数量。这个位宽的测量方法是,先对整个同步字段数据长度中的外设振荡器时钟数量进行计数,然后除以 8。#X4342 显示了同步字段的格式。
图 7-21 UART 同步字段测量连续同步字段位(包括起始位和停止位),并进行比较以确定是否将有效的同步字段发送到 PGA460-Q1 器件。如果任何两个连续同步字段位的位宽差大于 ±25%,则 PGA460-Q1 器件会忽略 UART 帧的其余部分;实际上,PGA460-Q1 器件不响应 UART 消息。