ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
时间命令接口是连接在 IO 引脚上的通信接口。当接口处于空闲状态时 IO 引脚的默认状态为高电平(上拉至 VPWR)。引脚通信是双向的,在接收到命令后,PGA460-Q1 器件会主动驱动 IO 引脚并通过更改 IO 引脚的状态来提供响应。如果时间命令接口在传输命令或特定命令的数据时卡住(保持低电平或高电平超过 15ms),则 PGA460-Q1 通信将重置,并预计从控制器接收新的命令传输。
时间命令接口由五个时间命令指定,其中四个被归类为运行命令,一个被归类为配置/状态命令。逻辑 0 通过将 IO 引脚拉低达 tBIT0_TCI 时长来进行传输,逻辑 1 通过将 IO 引脚拉低达 tBIT1_TCI 时长来进行传输,GUID-6906D0A9-86EC-46B1-B4A5-F88035F60F0B.html#TITLE-SLASEC8TOCWRAPPER_SPECIFICATIONS 部分进行了相关定义。#X4015和 #X5782 分别展示了器件时间命令和逻辑位时序的一般时序图。定义 t(DT_TCI) 死区时间是为了使 PGA460-Q1 器件能够处理接收到的命令并将 IO 引脚状态从输入更改为输出。
图 7-10 时间命令接口命令时序
图 7-11 时间命令接口位时序