ZHCSFZ7C February 2017 – February 2023 PGA460-Q1
PRODUCTION DATA
传播到空气中的超声波强度会随距离成比例衰减。这种衰减是由超声波能量在空气介质中传输时的扩散、衍射和吸收损耗引起的。如#T4490914-51 所示,超声波的频率越高,衰减率越大,能够到达的距离越短。

| t = 20 °C |
超声波传感器具有固定的谐振中心频率,其典型容差为 ±2%。30kHz 至 80kHz 的较低频率范围是常见汽车和消费类应用的默认工作范围,步长分辨率为 1cm,典型范围为 30cm 至 5m。180kHz 至 480kHz 的较高频率范围保留用于高精度工业应用,步长分辨率为 1mm,典型范围为 5cm 至 1m。