ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
地址:0x0E
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BUCK2_VSET[7:0] |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | BUCK2_VSET[7:0] | R/W | 0x25 * | 设置 BUCK2 转换器内核的输出电压(默认 800mV) :0.5V - 0.73V,10mV 步长 0x00 - 0.5 V ... 0x17 - 0.73V 0.73V - 1.4V,5mV 步长 0x18 - 0.735 V ... 0x9D - 1.4V 1.4V - 3.36V,20mV 步长 0x9E - 1.42 V ... 0xFF - 3.36V |