ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | ||||
| VIN_Bx,VANA | 电源连接上的电压 | 2.5 | 5.5 | V |
| NRST | NRST 电压 | 0 | VANA,最大电压为 3.6V | V |
| ENx,nINT | 逻辑引脚(输入或输出引脚)上的电压 | 0 | VANA,最大电压为 3.6V | V |
| SCL,SDA | I2C 接口上的电压,标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、 快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式 | 0 | 1.95 | V |
| I2C 接口上的电压,标准 (100kHz),快速 (400kHz) 和快速+ (1 MHz) 模式 | 0 | VANA,最大电压为 3.6V | V | |
| 温度 | ||||
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C |
| TA | 环境温度 | -40 | 85 | °C |