ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
通过兼容 I2C 的接口控制 LP8758-EA。启动和停止条件对 I2C 会话的开始和结束进行分类。启动条件定义为当 SCL 为高电平时 SDA 信号从高电平到低电平的转换。停止条件定义为当 SCL 为高电平时 SDA 从低电平到高电平的转换。I2C 主器件始终生成启动和停止条件。
图 7-9 启动和停止序列I2C 总线在启动条件之后被视为处于忙状态,在停止条件之后别视为处于空闲状态。在数据传输期间,I2C 主器件可以生成重复的启动条件。启动和重复启动条件在功能上是等效的。在时钟信号 (SCL) 的高电平期间,SDA 上的数据必须保持稳定。换句话说,只有在 SCL 为低电平时才能改变 SDA 的状态。图 7-10 显示了 I2C 兼容总线的 SDA 和 SCL 信号时序。有关时序值,请参阅节 6.6。
图 7-10 与 I2C 兼容的时序