ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
地址:0x1A
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 保留 | BUCK3_PG _INT | BUCK3_SC _INT | BUCK3_ILIM _INT | 保留 | BUCK2_PG _INT | BUCK2_SC _INT | BUCK2_ILIM _INT |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 保留 | R/W | 0 | |
| 6 | BUCK3_PG_INT | R/W | 0 | 指示 BUCK3 输出电压已达到电源正常阈值电平的锁存状态位。 写入 1 以进行清除。 |
| 5 | BUCK3_SC_INT | R/W | 0 | 指示 BUCK3 输出电压于运行期间降至 0.35V 以下或 BUCK3 输出在使能后的 1ms 内未达到 0.35V 电平的锁存状态位。 写入 1 以进行清除。 |
| 4 | BUCK3_ILIM_INT | R/W | 0 | 指示输出电流限制已经激活的锁存状态位。 写入 1 以进行清除。 |
| 3 | 保留 | R/W | 0 | |
| 2 | BUCK2_PG_INT | R/W | 0 | 指示 BUCK2 输出电压已达到电源正常阈值电平的锁存状态位。 写入 1 以进行清除。 |
| 1 | BUCK2_SC_INT | R/W | 0 | 指示 BUCK2 输出电压于运行期间降至 0.35V 以下或 BUCK2 输出在使能后的 1ms 内未达到 0.35V 电平的锁存状态位。 写入 1 以进行清除。 |
| 0 | BUCK2_ILIM_INT | R/W | 0 | 指示输出电流限制已经激活的锁存状态位。 写入 1 以进行清除。 |