ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
测量是使用典型的应用设置完成的,连接如图 8-1 所示。图形可能不会反映 OTP 默认设置。除非另有说明:VIN = 3.7V、V(NRST)= 1.8V、TA = 25°C、ƒSW = 3MHz、L = 470nH (TDK VLS252010HBX-R47M)、ILIM FWD 设置为最大值 5A。

| VIN = 3.7V | ||
| VOUT 设置 = 1000mV、1200mV、1800mV 和 2500mV | ||

| 负载 = 1A | |||
| VOUT 设置 = 1000mV、1200mV、1800mV 和 2500mV | |||

| 零负载所导致的输出电压变化 (%) | ||
| VOUT 设置 = 1000mV、1200mV、1800mV 和 2500mV | ||

| VOUT 设置 = 2500mV | ||

| VOUT 设置 = 1000mV | ||
| 负载 = 1A(PWM 模式)和 100mA(PFM 模式) | ||

| 负载 = 1A |

| 负载 = 0A | 启用和禁用延迟 = 默认值 | |
| VOUT 设置 = 默认值 | ||

| 负载 = 10mA |


| 负载 = 4A | VOUT = 1000mV | |
| VIN 步进 3.3V ↔ 3.8V、TR = TF = 10µs | ||

| 负载 = 0 A → 2 A → 0 A | TR = TF = 400ns | VOUT = 1V |


| 负载 = 100mA | ||
| VOUT 设置 = 1000mV、1200mV、1800mV 和 2500mV | ||

| 负载 = 3A | ||
| VOUT 设置 = 1000mV、1200mV、1800mV 和 2500mV | ||

| VOUT 设置 = 1000mV | ||

| 输出电压相对于 VIN = 3.7V (%) 的变化 | 负载 = 1A | |
| VOUT 设置 = 1000mV、1200mV、1800mV 和 2500mV | ||

| 负载 = 0A | ||


| 负载 = 0A | ||

| 负载 = 200mA |


| 负载 = 0 A → 2 A → 0 A | TR = TF = 400ns | VOUT = 1V |

| 负载 = 1 A → 4 A → 1 A | TR = TF = 1µs | VOUT = 1V |