ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒSCL | 串行时钟频率 | 标准模式 | 100 | kHz | ||
| 快速模式 | 400 | kHz | ||||
| 超快速模式 | 1 | MHz | ||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 3.4 | MHz | ||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 1.7 | MHz | ||||
| tLOW | SCL 低电平时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | |||||
| 超快速模式 | 0.5 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 160 | ns | ||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 320 | |||||
| tHIGH | SCL 高电平时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 超快速模式 | 0.26 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 60 | ns | ||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 120 | |||||
| tSU;DAT | 数据设置时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
| 快速模式 | 100 | |||||
| 超快速模式 | 50 | |||||
| 高速模式 | 10 | |||||
| tHD;DAT | 数据保持时间 | 标准模式 | 0 | 3.45 | µs | |
| 快速模式 | 0 | 0.9 | ||||
| 超快速模式 | 0 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 0 | 70 | ns | |||
| 高速模式,Cb = 400pF | 0 | 150 | ||||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件的建立时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 超快速模式 | 0.26 | |||||
| 高速模式 | 160 | ns | ||||
| tHD;STA | 启动或重复启动条件的保持时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 超快速模式 | 0.26 | |||||
| 高速模式 | 160 | ns | ||||
| tBUF | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| 快速模式 | 1.3 | |||||
| 超快速模式 | 0.5 | |||||
| tSU;STO | STOP 条件的建立时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| 快速模式 | 0.6 | |||||
| 超快速模式 | 0.26 | |||||
| 高速模式 | 160 | ns | ||||
| trDA | SDA 信号的上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | |||||
| 超快速模式 | 120 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 80 | |||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 160 | |||||
| tfDA | SDA 信号的下降时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
| 快速模式 | 250 | |||||
| 超快速模式 | 120 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 80 | |||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 160 | |||||
| trCL | SCL 信号的上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | |||||
| 超快速模式 | 120 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 40 | |||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 80 | |||||
| trCL1 | 重复启动条件和确认位之后的 SCL 信号上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | |||||
| 超快速模式 | 120 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 80 | |||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 160 | |||||
| tfCL | SCL 信号的下降时间 | 标准模式 | 300 | ns | ||
| 快速模式 | 300 | |||||
| 超快速模式 | 120 | |||||
| 高速模式,Cb = 100pF | 40 | |||||
| 高速模式,Cb = 400pF | 80 | |||||
| Cb | 每个总线的容性负载(SCL 和 SDA) | 400 | pF | |||
| tSP | SCL 和 SDA 线路中被抑制的尖峰的脉冲宽度(抑制小于指示宽度的尖峰) | 快速模式,快速模式 + | 50 | ns | ||
| 高速模式 | 10 | |||||