ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
可通过与 I2C 兼容的同步串行接口来访问器件上的可编程功能和寄存器。该协议使用两线制接口在连接到总线的器件之间进行双向通信。两条接口线是串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)。总线上的每个器件都分配有一个唯一的地址,并根据它是产生还是接收串行时钟 (SCL) 来充当主机或从机。SCL 和 SDA 线必须各自在线路上的某处放置一个上拉电阻器,即使在总线空闲时也保持高电平。LP8758-EA 支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz)、快速模式增强版 (1MHz) 和高速模式 (3.4MHz)。