ZHCSNW7A April   2021  – November 2025 LP8758-EA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 串行总线时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 降压信息
        1. 7.1.1.1 工作模式
        2. 7.1.1.2 可编程性
        3. 7.1.1.3 特性
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 概述
        1. 7.3.1.1 PWM 和 PFM 模式之间的转换
        2. 7.3.1.2 降压转换器负载电流测量
        3. 7.3.1.3 扩频模式
      2. 7.3.2 上电
      3. 7.3.3 稳压器控制
        1. 7.3.3.1 启用和禁用
        2. 7.3.3.2 更改输出电压
      4. 7.3.4 器件复位场景
      5. 7.3.5 诊断及保护特性
        1. 7.3.5.1 诊断警告(中断)
          1. 7.3.5.1.1 输出电流限制
          2. 7.3.5.1.2 热警告
        2. 7.3.5.2 保护(稳压器禁用)
          1. 7.3.5.2.1 短路和过载保护
          2. 7.3.5.2.2 热关断
        3. 7.3.5.3 故障(断电)
          1. 7.3.5.3.1 欠压锁定
      6. 7.3.6 数字信号滤波
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运行模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 与 I2C 兼容的接口
        1. 7.5.1.1 数据有效性
        2. 7.5.1.2 启动和停止条件
        3. 7.5.1.3 传送数据
        4. 7.5.1.4 与 I2C 兼容的芯片地址
        5. 7.5.1.5 自动递增功能
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 寄存器说明
        1. 7.6.1.1  OTP_REV
        2. 7.6.1.2  BUCK0_CTRL1
        3. 7.6.1.3  BUCK0_CTRL2
        4. 7.6.1.4  BUCK1_CTRL1
        5. 7.6.1.5  BUCK1_CTRL2
        6. 7.6.1.6  BUCK2_CTRL1
        7. 7.6.1.7  BUCK2_CTRL2
        8. 7.6.1.8  BUCK3_CTRL1
        9. 7.6.1.9  BUCK3_CTRL2
        10. 7.6.1.10 BUCK0_VOUT
        11. 7.6.1.11 BUCK0_FLOOR_VOUT
        12. 7.6.1.12 BUCK1_VOUT
        13. 7.6.1.13 BUCK1_FLOOR_VOUT
        14. 7.6.1.14 BUCK2_VOUT
        15. 7.6.1.15 BUCK2_FLOOR_VOUT
        16. 7.6.1.16 BUCK3_VOUT
        17. 7.6.1.17 BUCK3_FLOOR_VOUT
        18. 7.6.1.18 BUCK0_DELAY
        19. 7.6.1.19 BUCK1_DELAY
        20. 7.6.1.20 BUCK2_DELAY
        21. 7.6.1.21 BUCK3_DELAY
        22. 7.6.1.22 复位
        23. 7.6.1.23 CONFIG
        24. 7.6.1.24 INT_TOP
        25. 7.6.1.25 INT_BUCK_0_1
        26. 7.6.1.26 INT_BUCK_2_3
        27. 7.6.1.27 TOP_STAT
        28. 7.6.1.28 BUCK_0_1_STAT
        29. 7.6.1.29 BUCK_2_3_STAT
        30. 7.6.1.30 TOP_MASK
        31. 7.6.1.31 BUCK_0_1_MASK
        32. 7.6.1.32 BUCK_2_3_MASK
        33. 7.6.1.33 SEL_I_LOAD
        34. 7.6.1.34 I_LOAD_2
        35. 7.6.1.35 I_LOAD_1
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 应用元件
          1. 8.2.2.1.1 电感器选型
          2. 8.2.2.1.2 输入电容器选型
          3. 8.2.2.1.3 输出电容器选型
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
输出电容器选型

使用 X7R 或 X5R 型陶瓷电容器;请勿使用 Y5V 或 F。必须考虑陶瓷电容器的直流偏置电压特性。直流偏置特性因制造商而异,在电容器选择过程中,应要求它们提供直流偏置曲线。输出滤波电容器可以使用从电感器到负载的电流变得平滑,有助于在瞬态负载变化期间保持稳定的输出电压,并降低输出电压纹波。必须选择这些具有足够电容值和足够低的 ESR 和 ESL 的电容器来执行这些功能。可确保良好性能的最小有效输出电容是在输出电压直流偏置下每个输出电压轨 10μF(包括容差以及在环境温度范围内)。

输出电压纹波是由输出电容器的充电和放电及其 RESR 导致的。RESR 取决于频率(也取决于温度);确保用于选择过程的值处于器件的开关频率。请参阅表 8-5

较高的输出电容可改善负载阶跃行为并降低输出电压纹波和降低 PFM 开关频率。对于大多数应用,适合每个电压轨使用一个 22μF 0603 电容器作为 COUT。可以添加一个负载点 (POL) 电容 CPOL,如图 8-1 中所示。虽然转换器的回路补偿可以编程为适应几乎数百微法拉的 COUT,但 COUT 最好小于 50µF。选择高于该值不一定会有任何益处。注意:输出电容器可能是输出电压斜坡的限制因素,对于非常大 (> 100 µF) 的输出电容器尤其如此。对于大输出电容器,由于输出电容中存储的能量较高,因此在电压转换时,输出电压可能会比编程的斜坡速率慢。另外,启动时,将输出电容器充电至目标值所需的时间可能更长。关断时,输出电容器通过内部放电电阻器进行放电,由于时间常数增大,需要更多时间来使 VOUT 稳定。

表 8-5 建议的输出电容器(X5R 电介质)
制造商器件型号外壳尺寸尺寸 L × W × H (mm)额定电压 (V)
SamsungCL10A226MP8NUNE22µF (20%)06031.6 × 0.8 × 0.810
MurataGRM188R60J226MEA022µF (20%)06031.6 × 0.8 × 0.86.3