ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
地址:0x04
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| EN_BUCK1 | EN_PIN_ CTRL1 | EN_PIN_ SELECT1 | EN_ROOF_ FLOOR1 | EN_RDIS1 | 保留 | BUCK1_FPWM | 保留 |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_BUCK1 | R/W | 1 * | 启用 BUCK1 转换器内核: 0 - BUCK1 转换器内核被禁用。 1 - BUCK1 转换器内核被启用。 |
| 6 | EN_PIN_CTRL1 | R/W | 1 * | 为 BUCK1 启用 EN1/2 引脚控制: 0 - 仅 EN_BUCK1 位控制 BUCK1。 1 - EN_BUCK1 位和 EN1/2 引脚控制 BUCK1。 |
| 5 | EN_PIN_SELECT1 | R/W | 0 * | 如果 EN_PIN_CTRL1 = 1,则选择用哪个 ENx 引脚控制 BUCK1: 0 - EN1 引脚 1 - EN2 引脚。 |
| 4 | EN_ROOF_ FLOOR1 | R/W | 0 | 如果 EN_PIN_CTRL1 = 1,则启用 EN1/2 引脚的屋顶/底部控制: 0 - 启用/禁用 (1/0) 控制。 1 - 顶部/底部 (1/0) 控制。 |
| 3 | EN_RDIS1 | R/W | 1 | 禁用 BUCK1 时启用输出放电电阻: 0 - 禁用放电电阻。 1 - 启用放电电阻。 |
| 2 | 保留 | R/W | 0 | |
| 1 | BUCK1_FPWM | R/W | 0 * | 强制 BUCK1 转换器内核用 PWM 模式运行: 0 - PFM 模式及 PWM 模式之间自动转换(自动模式)。 1 - 强制 PWM (FPWM) 运行。 |
| 0 | 保留 | R/W | 0 |