ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
LP8758-xx 器件是可配置降压直流/直流转换器系列,具有四个转换器内核。LP8758-xx 器件非常适用于由 2.5V 至 5.5V 电源电压供电的系统。在 LP8758-EA 中,内核配置为四个单相配置。LP8758-EA 非常适合需要在低输出电压下实现高效率的空间受限型应用。典型应用包括网络接口卡、调制解调器卡、智能手机和移动设备、固态硬盘 (SSD)、片上系统 (SoC)、ASIC 及低功耗处理器。
根据所需的输出电流、转换器内核有两种运行模式:脉宽调制 (PWM) 及脉冲频率调制 (PFM)。内核在大约为 600 mA 或更高的高负载电流下以 PWM 模式运行。较轻的输出电流负载会使转换器内核自动切换到 PFM 模式,以降低电流消耗,并在禁用强制 PWM 模式时延长电池寿命。其他特性包括软启动、欠压锁定、过载保护、热警告及热关断。