ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
地址:0x14
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| BUCK2_SHUTDOWN_DELAY[3:0] | BUCK2_STARTUP_DELAY[3:0] |
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | BUCK2_ SHUTDOWN_ DELAY[3:0] | R/W | 0x0 * | 从 ENx 信号下降沿开始的 BUCK2 关断延迟: 0x0 - 0 ms 0x1 - 1 ms ... 0xF - 15 ms |
| 3:0 | BUCK2_ STARTUP_ DELAY[3:0] | R/W | 0x0 * | 从 ENx 信号上升沿开始的 BUCK2 启动延迟: 0x0 - 0 ms 0x1 - 1 ms ... 0xF - 15 ms |