ZHCSNW7A April 2021 – November 2025 LP8758-EA
PRODUCTION DATA
借助短路保护功能,LP8758-EA 可以在启动期间保护自身和外部元件免受输出短路或过载的影响。故障阈值为 350mV,如果在转换器内核启用 1ms 后输出电压仍低于阈值电平,则会触发保护并禁用转换器内核。
类似地,在正常运行期间可以保护过载情况。如果反馈引脚电压降至 0.35V 以下,并保持低于阈值电平 1ms,则会禁用相应的转换器内核。
例如,如果降压内核 0 输出过载,则 INT_BUCK_0_1.BUCK0_SC_INT 和 INT_TOP.INT_BUCK0 位设置为 1,BUCK_0_1_STAT.BUCK0_STAT 位设置为 0,nINT 信号被拉至低电平。主机处理器通过向 INT_BUCK_0_1.BUCK0_SC_INT 位写入 1 来清除中断。如果使能寄存器位和/或 ENx 控制信号有效,稳压器会进行新的启动尝试(在清除中断时)。