ZHCSXL5 December 2024 AFE5401-EP
PRODUCTION DATA
四个通道的数字数据经过多路复用后,通过 12 位并行 CMOS 总线输出,从而减少器件引脚数。除了数据外,同时还输出 CMOS 时钟 (DCLK),数字接收器可以使用该时钟来锁存 AFE 输出数据。在默认模式下,输出数据和时钟缓冲器通常可以驱动一个 5pF 负载电容。要驱动更大的负载(10pF 至 15pF),可以使用 STR_CTRL_CLK 和 STR_CTRL_DATA 寄存器位来增加 CMOS 输出缓冲器的强度。请注意,输出数据的建立时间和保持时间(相对于 DCLK)随着负载电容的升高而缩短。请参阅表 6-1,其中提供了 5pF 和 15pF 负载电容的时序。