ZHCSXL5 December 2024 AFE5401-EP
PRODUCTION DATA
AFE5401-EP 是一款模拟前端 (AFE),专门针对集成度十分关键的应用。此器件包括四个通道,其中每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,后跟一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道速度为 25MSPS。
四个差分输入对中的每一个由 LNA 放大,之后是一个可调增益范围在 0dB 至 30dB 之间的 PGA。对于每条通道,在 PGA 和 ADC 之间还集成了一个抗混叠、低通滤波器 (LPF)。
每个 LNA,PGA 和抗混叠滤波器输出为差分输出(限制在 2VPP)。抗混叠滤波器驱动片上 12 位 25MSPS ADC。四个 ADC 输出在一条 12 位,并行,CMOS 输出总线上复用。
该器件采用 9mm × 9mm、VQFN-64 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。如需更多信息,请联系 AFE5401_info@list.ti.com。
简化版原理图