如图 8-1 所示,该器件还包含四个辅助通道,其中模拟信号链(LNA、PGA)被旁路,而模拟输入可以直接数字化。该配置在系统中非常有用,可以对监测信号(例如电池电压和温度传感器输出)进行数字化。
如节 8.2.1 部分所述,该器件可以接受各种输入时钟信号(例如差分正弦波、LVPECL 或 LVDS)。该器件还可与单端 LVCMOS (1.8V) 时钟输入无缝配合使用。
该器件设计为具有简单的 CMOS 输出数据接口。与 TRIG 和 DSYNCx 信号一起使用时,该器件可以连接至 DSP 以及其他现场可编程门阵列 (FPGA) 和基于微控制器的接收器的标准视频端口。