ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADS131B23 实现了一个 SPI 超时功能,用于测量在一个帧内 CSn 信号下降沿和 CSn 信号上升沿之间的时间。如果在 CSn 下降沿之后,CSn 上升沿未在 SPI 超时周期 (tTIMEOUT) 内发生,则在下一个帧中设置 SPI_TIMEOUTn 标志。当超时发生时,SDI 上 SPI 帧的剩余部分在 CSn 上升沿之前被忽略。新的 SPI 事务在下一个 CSn 下降沿开始。使用 TIMEOUT_EN 位启用或禁用 SPI 超时。
如果 SPI 在完整帧已经通过 SDI 和 SDO 传输之后超时,则不会影响 SPI 通信,但 SPI_TIMEOUTn 标志仍会被设置,以指示 CSn 信号被保持低电平的时间过长。
如果 SPI 在完整帧尚未通过 SDI 和 SDO 传输之前超时,则在某些情况下可能会对 SPI 通信产生潜在影响: