ZHCSR89A December 2022 – August 2023 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADS131B23 是一款适用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成式高压电池包监测器。
ADS131B23 集成两个同步采样、高精度、24 位 ADC 通道(ADC1A、ADC1B),可使用外部分流电阻器来以高分辨率和高精度测量电池电流。两个独立的数字比较器可与两个 ADC 并联来实现快速过流检测。
另外还提供一个多路复用的 16 位 ADC (ADC2A),可使用外部高压电阻分压器来测量分流器温度和系统中的其他电压,例如电池包电压。分流器温度通过热敏电阻或模拟输出温度传感器等外部温度传感器进行测量。ADC2A 配备一个通道序列发生器,后者会自动逐步调试配置的多路复用器输入,以减少 SPI 上的通信。
该器件集成了多种监控和诊断功能,可缓解和检测随机硬件故障,从而帮助开发功能安全的 BMS。
输入范围高达 16V 的内部线性稳压器支持使用非稳压直流/直流转换器为器件供电。
ADS131B23 采用 48 引脚 HTQFP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +105°C。