ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
本示例中的分流器温度是使用 TMP61(一种线性 10kΩ PTC)在典型分压器配置中测量的,使用模拟电源 (AVDD) 作为激励。PTC 电阻使用方程式 25 计算,可通过方程式 24 得出:
当对 ADC2A 使用增益 = 1且 ADC2A 的负多路复用器通道在内部连接到 AGNDA 时,V1A 上的最大输入电压限制为 1.25V。因此,必须选择精密电阻 R6 的阻值,使 V1A 上的电压在待测量的温度范围内的 PTC 值范围内保持在 1.25V 以下。TMP61 在最正温度下的电阻最大,+125°C 时约为 18kΩ。遵循方程式 25,这意味着 R6 ≥ 29.5kΩ。R6 的值为 34kΩ,允许 AVDD 电源电压变化至 3.6V,而不超过 1.25V 的最大 V1A 电压。