ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
为了检测单个 ADC 模拟输入引脚上潜在的引脚故障条件(如开路、与相邻引脚短路、GND 短路或与电源短路),每个 ADC 都集成了专用的开线检测 (OWD) 电流源和电流灌。请参阅图 7-2 和图 7-7,了解电流源和电流阱如何连接到 ADC 输入。ADC2y 的输入路径包含近似为 200 Ω 的串联阻抗,请参阅图 7-7。在任何 ADC2y 输入上启用电流源或灌电流时,应考虑该阻抗上的额外压降。
如表 7-20 中所示,每个电流源和灌电流都提供单独的配置和控制。
| 寄存器位 | 功能 |
|---|---|
| OWDxy_SOURCE_VALUE[1:0] | 启用电流源并从三个可用设置中选择电流源值 |
| OWDxy_SINK_VALUE[1:0] | 启用电流阱路并从三个可用设置中选择电流阱路值 |
| OWDxy_SOURCE_MUX | 选择将电流源路由到其中的输入通道 |
| OWDxy_SINK_MUX | 选择将电流阱路由到其中的输入通道 |