ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
启用 ADC1y 的全局斩波模式会更改 ADC1y 转换时 OCCy 的过流检测行为。每次 ADC1y 反转模拟输入的极性时,OCCy 的数字快速滤波器都会复位。每次滤波器快速复位后,器件会忽略 OCCy 滤波器的前两次转换,因为这些转换是不稳定的。器件不会为这两次转换增加 OCCy_NUM 计数器的值。根据 OCCy_NUM 和 OSR1y 的设置,启用全局斩波模式时,过流指示响应时间可能比禁用全局斩波模式时更长。使用大 OCCy_NUM 和小 OSR1y 设置时、响应时间的差异最明显。
图 7-21 显示 OSR1y = 128 时 OCCy 行为的示例。OCCy DRDYn 信号指示 OCCy 快速滤波器的转换何时完成。此信号仅为内部信号,主机无法访问。在此特定示例中,OCCy_NUM 计数器在每个 ADC1y 转换周期仅能递增四次。如果 OCCy_NUM = 8,则需要最多两个完整的 ADC1y 转换周期才能使 OCCy_NUM 计数器达到 8。这意味着,过流检测时间从 8 × 64 / fMOD(禁用全局斩波模式)增加到 12 × 64 / fMOD(启用全局斩波模式)。